Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 15713 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 48260 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 6500 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 262480 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 95580 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 18000 Stokta |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 7280 Stokta |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1500 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 19332 Stokta |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 1440 Stokta |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 1170 Stokta |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin