Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantıları

Stokta

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip tutma klipsleriyle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eden tutma klipsi, kazayla ayrılmasını önleyip temiz ve kompakt bir kurulum sunar. Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar. Gerektiğinde, tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla, ayrıca inşaat, otomotiv ve imalat gibi endüstrilerde kullanılır.

  • İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
  • Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar.
  • Tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d3 Clevis Size Thread hand Diş Tipi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Satın Al
950,8024 TL - 1.358,2892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
411,1479 TL - 587,2495 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8x1
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
950,8024 TL - 1.358,2892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
306,4388 TL - 437,5082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
3.494,2082 TL - 4.991,6214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20x1.5
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
541,4851 TL - 773,6024 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
271,2917 TL - 387,3504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
12.0
1.711,2247 TL - 2.444,5545 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
646,1942 TL - 922,9776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8x1
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
411,1479 TL - 587,2495 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8x1
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
719,7834 TL - 1.028,0528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
950,8024 TL - 1.358,2892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
950,8024 TL - 1.358,2892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
1.061,3694 TL - 1.516,0851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
646,1942 TL - 922,9776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
306,4388 TL - 437,5082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
1.711,2247 TL - 2.444,5545 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16x1.5
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
719,7834 TL - 1.028,0528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10x1.25
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
3.494,2082 TL - 4.991,6214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
646,1942 TL - 922,9776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8x1
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
  • / 5
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x24 24.0 303 Stainless Steel

20760106

Fiyat Aralığı
1.358,2892 TL - 950,8024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8x1 8x16 16.0 303 Stainless Steel

20760038

Fiyat Aralığı
587,2495 TL - 411,1479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12x1.25 12x24 24.0 303 Stainless Steel

20760113

Fiyat Aralığı
1.358,2892 TL - 950,8024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M6 6x12 12.0 303 Stainless Steel

20760007

Fiyat Aralığı
437,5082 TL - 306,4388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M20x1.5 20x40 40.0 303 Stainless Steel

20759971

Fiyat Aralığı
4.991,6214 TL - 3.494,2082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x20 20.0 303 Stainless Steel

20760069

Fiyat Aralığı
773,6024 TL - 541,4851 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M5 5x10 12.0 303 Stainless Steel

20759988

Fiyat Aralığı
387,3504 TL - 271,2917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16x1.5 16x32 32.0 303 Stainless Steel

20760151

Fiyat Aralığı
2.444,5545 TL - 1.711,2247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8x1 8x32 32.0 303 Stainless Steel

20759858

Fiyat Aralığı
922,9776 TL - 646,1942 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8x1 8x16 16.0 303 Stainless Steel

20759834

Fiyat Aralığı
587,2495 TL - 411,1479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x40 40.0 303 Stainless Steel

20759889

Fiyat Aralığı
1.028,0528 TL - 719,7834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12x1.25 12x24 24.0 303 Stainless Steel

20759919

Fiyat Aralığı
1.358,2892 TL - 950,8024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x24 24.0 303 Stainless Steel

20759902

Fiyat Aralığı
1.358,2892 TL - 950,8024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x48 48.0 303 Stainless Steel

20760120

Fiyat Aralığı
1.516,0851 TL - 1.061,3694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8 8x32 32.0 303 Stainless Steel

20759841

Fiyat Aralığı
922,9776 TL - 646,1942 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M6 6x12 12.0 303 Stainless Steel

20759803

Fiyat Aralığı
437,5082 TL - 306,4388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16x1.5 16x32 32.0 303 Stainless Steel

20759957

Fiyat Aralığı
2.444,5545 TL - 1.711,2247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10x1.25 10x40 40.0 303 Stainless Steel

20759896

Fiyat Aralığı
1.028,0528 TL - 719,7834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M20 20x40 40.0 303 Stainless Steel

20759964

Fiyat Aralığı
4.991,6214 TL - 3.494,2082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8x1 8x32 32.0 303 Stainless Steel

20760052

Fiyat Aralığı
922,9776 TL - 646,1942 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0