Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141120 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 1500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 5130 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
|||
| 9405 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 55250 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 76950 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 24000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 54000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 2064960 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 76500 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 14535 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 1300 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 1150000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 75600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 151200 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 218025 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin