Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20520 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|||
| 49000 Stokta |
Beyaz
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 16200 Stokta |
Gri
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|||
| 210 Stokta |
Sarı
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| 5500 Stokta |
Sarı
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 19550 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
|||
| 127500 Stokta |
Sarı
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| 108800 Stokta |
Siyah
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
|||
| 8160 Stokta |
Sarı
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin