Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Series Code :SRG0005
Seri Kodu: SRG0005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Çubuk Altı Yükseklik | Azami Tespit Kuvveti | Kulp Hareketi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Stokta |
Steel
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
|||
| 80 Stokta |
304 Stainless Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
|||
| 58 Stokta |
Steel
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
|||
| 50 Stokta |
Steel
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
|||
| 60 Stokta |
Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
|||
| 3420 Stokta |
304 Stainless Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
|||
| 75 Stokta |
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
|||
| 100 Stokta |
304 Stainless Steel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
|||
| 50 Stokta |
Steel
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
|||
| 4600 Stokta |
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
|||
| 50 Stokta |
304 Stainless Steel
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
|||
| 3743 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin