These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.
Series Code :SR6431
Seri Kodu: SR6431
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kilitlenme Kafa Yüksekliği | Delik Çapı | Panel Kalınlığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1989 TL - 9,3768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 9,8751 TL - 10,6904 TL | 998 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 6816 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.106 in
 
2.7 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.106 in
 
2.7 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 48256 Stokta | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
||
| 9,8751 TL - 10,6904 TL | 988 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 2818 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 1080 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 110520 Stokta | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
||
| 9,8751 TL - 10,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 6,725 TL - 7,4721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 5,1721 TL - 5,7467 TL | 214 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 1040 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| 4,1529 TL - 4,6141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 1500 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 170464 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 10000 Stokta | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.083 in
 
2.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 4373 Stokta | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.083 in
 
2.1 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | 10200 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.106 in
 
2.7 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin