Menü Arama

Yaylı Mandallı Perçinler

Stokta

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Seri Kodu: SR2318

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı Renk Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
5,0257 TL - 5,0257 TL 953 Stokta
6.4 mm | 0.252 in
White
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 1888776 Stokta
White
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 2000 Stokta
White
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 11908 Stokta
4.7 mm | 0.185 in
White
1.2 mm
6.5 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 2000 Stokta
Black
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 38496 Stokta
Black
Mini Kavrama Pistonu
5,0257 TL - 5,0257 TL 2947 Stokta
6.4 mm | 0.252 in
White
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 117919 Stokta
8.1 mm | 0.319 in
White
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 3000 Stokta
6.4 mm | 0.252 in
Black
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 74239 Stokta
8.1 mm | 0.319 in
White
2.0 mm
10.8 mm
Halkalar
5,0257 TL - 5,0257 TL 111990 Stokta
6.4 mm | 0.252 in
Black
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
7,3284 TL - 7,3284 TL 17972 Stokta
6.4 mm | 0.252 in
Black
1.8 mm
8.5 mm
Halkalar
  • / 2
Yaylı Mandal Halkalar 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B PC White

SLG-1M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
953 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.4 mm | 0.252 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.0 mm PA White

SLPB-1S-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
1888776 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.65 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 1.5 mm 3.7 mm PA White

SLPB-1M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.5 - 3.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 6.1 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W PC White

SLG-1S-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
11908 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    4.7 mm | 0.185 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.0 mm 4.2 mm PA Black

SLPB-1S-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.65 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Mini Kavrama Pistonu 2.5 mm 4.5 mm PA Black

SLPB-2S-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
38496 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 4.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.5 - 4.65 mm
  • Uyumlu Parça Numarası (Hepsi)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Perçin Tipi
    Yaylı Mandallı Perçinler
  • Tip
    Mini Kavrama Pistonu
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W PC White

SLG-3M-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
2947 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.4 mm | 0.252 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W PC White

SLG-1L-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
117919 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.1 mm | 0.319 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.8 mm
Yaylı Mandal Halkalar 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B PC Black

SLG-1M-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.4 mm | 0.252 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W PC White

SLG-2L-W

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
74239 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.1 mm | 0.319 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.5 - 7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.8 mm
Yaylı Mandal Halkalar 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B PC Black

SLG-2M-B

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
111990 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.4 mm | 0.252 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
Yaylı Mandal Halkalar 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B PC Black

SLG-3M-B

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
17972 Stokta
Özellikler
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    6.4 mm | 0.252 in
  • Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm