Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.
Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | d | h | D | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6997 TL - 11,5144 TL | 17 Stokta |
M28;1-1/8";7/8"
|
Red
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
2,1765 TL - 5,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Red
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
3,9218 TL - 9,6085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Red
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
2,9229 TL - 7,1612 TL | 108832 Stokta |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Red
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
2,3762 TL - 5,8217 TL | 72000 Stokta |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Red
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
3,5852 TL - 8,7839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Red
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
6,4978 TL - 15,9195 TL | 4537 Stokta |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Red
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
2,4498 TL - 6,002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Red
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
3,743 TL - 9,1705 TL | 1500 Stokta |
M24
|
Red
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
7,5071 TL - 18,3924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Red
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
5,5094 TL - 13,498 TL | 117 Stokta |
M32;1-5/16";1"
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
3,2594 TL - 7,9856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20;1/2" BSP
|
Red
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
5,0784 TL - 12,442 TL | 1767 Stokta |
|
Red
|
|
|
|
|
2
|
||
5,2676 TL - 12,9056 TL | 840000 Stokta |
1
|
Yellow
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
19,3461 TL - 47,398 TL | 1641 Stokta |
1-7/8
|
Yellow
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
5,2465 TL - 12,8541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16
|
Yellow
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
3,354 TL - 8,2173 TL | 2415 Stokta |
1-1/16-12
|
Blue
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,5865 TL - 6,3369 TL | 1868 Stokta |
|
Red
|
|
|
|
|
2
|
||
1,4194 TL - 3,4775 TL | 172 Stokta |
|
Red
|
|
|
|
|
2
|
||
1,7979 TL - 4,4047 TL | 491266 Stokta |
9/16-18
|
Blue
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin