Menü Arama

Yaylı Tapalar

Stokta

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk d h D Diş Standardı Tip Satın Al
2,1658 TL - 5,3064 TL 68000 Stokta
3/4-16
Blue
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
UNF Dişleri
1
1,8295 TL - 4,4821 TL 28000 Stokta
5/8-18
Blue
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
UNF Dişleri
1
0,9677 TL - 1,5053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16"
Red
6.0 mm
15.8 mm
UNF Dişleri
4
1,8086 TL - 2,8134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1"
Red
12.8 mm
37.5 mm
Gas Dişler
4
1,1919 TL - 1,8541 TL 5000 Stokta
5/8";7/8"
Red
9.8 mm
27.5 mm
Gas Dişler
4
0,6992 TL - 1,0877 TL 341666 Stokta
1/4";1/2"
Red
8.2 mm
17.6 mm
Gas Dişler
4
2,6052 TL - 4,0525 TL 2099 Stokta
1,1/2"
Red
10.2 mm
49.5 mm
Gas Dişler
4
1,4368 TL - 2,2351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24
Red
12.1 mm
31.8 mm
Metrik Dişler
4
1,2155 TL - 1,8909 TL 90 Stokta
M18
Red
7.1 mm
24.0 mm
Metrik Dişler
4
2,1302 TL - 3,3136 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M30; 1,3/6"
Red
12.0 mm
37.5 mm
Metrik Dişler
4
1,1919 TL - 1,8541 TL 340000 Stokta
1/2"M20
Red
9.4 mm
26.0 mm
Gas Dişler
4
2,5373 TL - 3,947 TL 99 Stokta
1,1/4"
Red
12.7 mm
55.0 mm
Gas Dişler
4
0,6313 TL - 0,9821 TL 15000 Stokta
1/8";M10
Red
5.7 mm
14.3 mm
Gas Dişler
4
3,3841 TL - 5,2642 TL 100 Stokta
2"
Red
11.0 mm
67.8 mm
Gas Dişler
4
0,7759 TL - 1,207 TL 15000 Stokta
3/8";M16
Red
8.0 mm
21.7 mm
Gas Dişler
4
1,1536 TL - 1,7945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14;9/16"
Red
5.0 mm
18.8 mm
Metrik Dişler
4
1,2155 TL - 1,8909 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11/16"
Red
7.2 mm
24.0 mm
UNF Dişleri
4
1,369 TL - 2,1295 TL 2090 Stokta
3/4"
Red
11.0 mm
31.6 mm
Gas Dişler
4
1,6404 TL - 2,5518 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M26;1,1/16"
Red
11.0 mm
31.6 mm
UNF Dişleri
4
  • / 3
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 3/4" x 16 UNF/JIC Blue LDPE

12516

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yaylı Oturmalı Tapa 14.3 mm (DIA) 6.5 mm (H) Blue

12515

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-18
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 7/16" UNF Red LDPE

20573409

Fiyat Aralığı
1,5053 TL - 0,9677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1" Gas Red LDPE

20573362

Fiyat Aralığı
2,8134 TL - 1,8086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Diş Boyutu
    1"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, UNF 5/8" Gas Red LDPE

20573348

Fiyat Aralığı
1,8541 TL - 1,1919 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Diş Boyutu
    5/8";7/8"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, UNF 1/4" Gas Red LDPE

20573317

Fiyat Aralığı
1,0877 TL - 0,6992 TL

Stok Seviyeleri
341666 Stokta
Özellikler
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Diş Boyutu
    1/4";1/2"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1,1/4" Gas Red LDPE

20573386

Fiyat Aralığı
4,0525 TL - 2,6052 TL

Stok Seviyeleri
2099 Stokta
Özellikler
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Diş Boyutu
    1,1/2"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M24 Red LDPE

20573454

Fiyat Aralığı
2,2351 TL - 1,4368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M18 Red LDPE

20573447

Fiyat Aralığı
1,8909 TL - 1,2155 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M39 Red LDPE

20573461

Fiyat Aralığı
3,3136 TL - 2,1302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30; 1,3/6"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 1/2" Gas Red LDPE

20573331

Fiyat Aralığı
1,8541 TL - 1,1919 TL

Stok Seviyeleri
340000 Stokta
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/2"M20
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1,1/2" Gas Red LDPE

20573379

Fiyat Aralığı
3,947 TL - 2,5373 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1,1/4"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 1/8" Gas Red LDPE

20573300

Fiyat Aralığı
0,9821 TL - 0,6313 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/8";M10
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 2" Gas Red LDPE

20573393

Fiyat Aralığı
5,2642 TL - 3,3841 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    2"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 3/8" Gas Red LDPE

20573324

Fiyat Aralığı
1,207 TL - 0,7759 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8";M16
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M14 Red LDPE

20573430

Fiyat Aralığı
1,7945 TL - 1,1536 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14;9/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 11/16" UNF Red LDPE

20573416

Fiyat Aralığı
1,8909 TL - 1,2155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Diş Boyutu
    11/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 3/4" Gas Red LDPE

20573355

Fiyat Aralığı
2,1295 TL - 1,369 TL

Stok Seviyeleri
2090 Stokta
Özellikler
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Red
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF 1 1/16" UNF Red LDPE

20573423

Fiyat Aralığı
2,5518 TL - 1,6404 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26;1,1/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri