Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
Pot Magnets are ideal for use in fixing applications such as point of sale displays, exhibitions or in work holding equipment. Our pot magnets are available in numerous sizes and fixing styles.
Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.
Series Code :SR6485
Seri Kodu: SR6485
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Silindirik Bronz Somunlar, vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.
Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir. Korozyon direnci çelikten daha iyi olan ancak daha az mukavemetli ve ısıya karşı daha dayanıksız bronz malzemeden mamuldür.
Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.
Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.
Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.
Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.
Silindirik Çelik Somunlar, yaygın olarak vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.
Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.
Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Series Code :SR1590
Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin