Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Ekstra bağlantı elemanları veya yapıştırıcılar olmadan sağlam ve güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.Yüksek darbe direnci sunar, toz, nem ve diğer kirleticileri delikten uzak tutar.Montajı kolaydır, herhangi bir alet gerektirmeden sadece iterek veya yerine oturtarak monte edilir. Malzeme: LDPE Renk: Black, Natural Seri Kodu: SR1760
Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.
Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.
Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin