Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Series Code :SR1503
Seri Kodu: SR1503
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Renk | Taban Biçimi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74035 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 39000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 11990 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|||
| 266 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 16492 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
|||
| 3800 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
|||
| 1985 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 1000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 44000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 1200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 9500 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|||
| 71060 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 7800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 100300 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pimsiz
|
|||
| 80000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|||
| 3450 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
| 1632 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin