Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Flat Washers, made from PEEK material, possess high mechanical strength, excellent chemical resistance and thermal stability.
Provides a robust and even surface, for stress distribution, which helps to reduce assembly damage and extend component life. Ideal for use in environments with high mechanical loads or repeated motions.
The washers maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1929
Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.
Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.
Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin