Menü Arama

Yassı Pullar - Metal

Stokta

Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.

Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.

  • Malzeme: Çelik, Paslanmaz Çelik, 303 Paslanmaz Çelik
  • Renk: Doğal (Gümüş)

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
116,6195 TL - 116,6195 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
64,9324 TL - 64,9324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
177,8367 TL - 177,8367 TL 10 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
250,966 TL - 250,966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
221,1886 TL - 221,1886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
69,3143 TL - 69,3143 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
70,4098 TL - 70,4098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
89,1327 TL - 89,1327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
91,3237 TL - 91,3237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
47,3051 TL - 47,3051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
59,455 TL - 59,455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
77,0824 TL - 77,0824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
72,6009 TL - 72,6009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
120,0056 TL - 120,0056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
90,2282 TL - 90,2282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
162,9287 TL - 162,9287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
66,028 TL - 66,028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
81,4644 TL - 81,4644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
78,1778 TL - 78,1778 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
123,292 TL - 123,292 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
  • / 3
Pul 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Stainless Steel

1504897

Fiyat Aralığı
116,6195 TL - 116,6195 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Stainless Steel

1504905

Fiyat Aralığı
64,9324 TL - 64,9324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 10.0 mm 25.0 mm M10 Stainless Steel

1504898

Fiyat Aralığı
177,8367 TL - 177,8367 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 12.0 mm 40.0 mm M12 Stainless Steel

1504904

Fiyat Aralığı
250,966 TL - 250,966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Stainless Steel

1504903

Fiyat Aralığı
221,1886 TL - 221,1886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 4.0 mm 10.0 mm M4 Stainless Steel

1504906

Fiyat Aralığı
69,3143 TL - 69,3143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Stainless Steel

1504907

Fiyat Aralığı
70,4098 TL - 70,4098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

1504915

Fiyat Aralığı
89,1327 TL - 89,1327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Steel

1504923

Fiyat Aralığı
91,3237 TL - 91,3237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Steel

1504931

Fiyat Aralığı
47,3051 TL - 47,3051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Steel

1504939

Fiyat Aralığı
59,455 TL - 59,455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

1504911

Fiyat Aralığı
77,0824 TL - 77,0824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 4.0 mm 13.0 mm M4 Stainless Steel

1504908

Fiyat Aralığı
72,6009 TL - 72,6009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Stainless Steel

1504919

Fiyat Aralığı
120,0056 TL - 120,0056 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M8
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 6.0 mm 20.0 mm M6 Stainless Steel

1504916

Fiyat Aralığı
90,2282 TL - 90,2282 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Stainless Steel

1504899

Fiyat Aralığı
162,9287 TL - 162,9287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

1504909

Fiyat Aralığı
66,028 TL - 66,028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 5.0 mm 16.0 mm M5 Stainless Steel

1504912

Fiyat Aralığı
81,4644 TL - 81,4644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 6.0 mm 15.0 mm M6 Stainless Steel

1504914

Fiyat Aralığı
78,1778 TL - 78,1778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Steel

1504927

Fiyat Aralığı
123,292 TL - 123,292 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round