Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Locking Nuts prevent any loosening thanks to their excellent anti-vibration properties.
An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5621
Seri Kodu: SR5621 ,SR5630
High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin