Menü Arama

Naylon Geçmeli Somunlar

Stokta

Locking Nuts prevent any loosening thanks to their excellent anti-vibration properties.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Satın Al
106794 Stokta
M3
2931 Stokta
M6
12400 Stokta
M5
366920 Stokta
M4
Kilit Somunu M3 5.5 mm Steel Natural

348030040952


Stok Seviyeleri
106794 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Temas Yüzeyi
    Yassı
  • Somun Formatı
    Locking
Kilit Somunu M6 10.0 mm Steel Natural

348060040952


Stok Seviyeleri
2931 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Temas Yüzeyi
    Yassı
  • Somun Formatı
    Locking
Kilit Somunu M5 8.0 mm Steel Natural

348050040952


Stok Seviyeleri
12400 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Temas Yüzeyi
    Yassı
  • Somun Formatı
    Locking
Kilit Somunu M4 7.0 mm Steel Natural

348040040952


Stok Seviyeleri
366920 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Temas Yüzeyi
    Yassı
  • Somun Formatı
    Locking