Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

acetal (POM)

 (15 Počet produktových řad)


Kladky na kulatý řemen

Pevný a odolný materiál, vhodný pro pružné spoje mezi komponenty a dalšími různými technickými produkty. Vhodné pro svorky, ložisky, převodová kola atd.

Kroužky pojistné

Pojistné kroužky slouží jako osazení k upevnění určitého dílu nebo sestavy na hladkou hřídel. Používají se jednorázově v krytu nebo otvoru. Běžně se používají k upevnění hřídelí.

Nasazují se do předpřipravené drážky na ose či hřídeli a slouží jako osazení k upevnění určitého dílu nebo sestavy. Tyto pojistné kroužky mají okraj, který umožňuje jejich snadné nasazení i sejmutí.

  • Materiál: acetal (POM)
  • Barva: černá

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Nýty šroubovací - plastové

Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.

V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.

  • Rychlá a snadná instalace
  • Vysoká pevnost a všestrannost
  • Barvy: bílá, černá a přírodní
  • Typy hlav: kulaté, zešikmené a hříbovité
  • Typy s křížovou a plochou drážkou


Produktová řada: SR1962

Podložky ploché

Ploché podložky jsou ideálním řešením pro jištění lehkých konstrukcí. Je možné ji použít jako kluznou podložku na otáčivé prvky. Plastová materiál použitý k výrobě těchto podložek lze sterilizovat, čímž je vynikajícím řešením pro vědní obory a zdravotnictví.

K montáži a demontáži není nutné použít žádné speciální nástroje. Rychlé a snadné použití.

  • Materiál: acetal (POM)
  • Barva: přírodní

Podložky ploché – plastové

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Pojistné kroužky – plastové

Tyto plastové pojistné svorky jsou určeny do drážek a otvorů, kde poskytují pevné a spolehlivé zajištění pro tyče a jiné válcové předměty, třmenové spoje a čepy s otvorem pro závlačku.

Mají dlouhou životnost, pevnost a odolnost vůči korozi i opotřebení. Kromě toho, že jsou lehké, jsou také ideálním řešením v situacích vyžadujících nižší hmotnost.

Mají snadnou montáž i demontáž, takže poskytují praktické a efektivní řešení při montáží sestav a údržbě. Mají všestranné využití například v automobilovém průmyslu a elektronice.

  • Určeny do drážek a otvorů, kde poskytují pevné a spolehlivé zajištění pro tyče.
  • Mají dlouhou životnost, pevnost a odolnost vůči korozi.
  • Používají se automobilovém průmyslu, elektronice a jiných průmyslových oborech.
Materiál: acetal (POM) Barva: černá Produktová řada: SRR3446

Prvky ovládací - rýhované - k tahání/tlačení

Rýhované úchopy k tahání/tlačení jsou určeny pro pohyby nahoru/dolů nebo dovnitř/ven, jejich konstrukce zajišťuje pevný úchop. Tyto rýhované ovládací prvky jsou k dostání v provedení se závitovým čepem nebo s vnitřním či průchozím závitem. Tyto plastové rukojeti jsou jednoduchou a úspornou alternativou k ocelovým rukojetím.

Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové

Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.

Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.

Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.

  • Typy s křížovou a plochou drážkou
  • Vhodné pro širokou škálu tloušťky panelů a velikostí montážních otvorů
  • Rychlá demontáž a rychlá montáž
  • Zamyká a odemyká snadným otočením o čtvrt otáčky
  • Materiály: Acetal (POM), acetalový kopolymer, polyamid
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.


Produktová řada: SR2309

Rozpěrky válcové – hladké – z acetalu (POM)

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z acetalu (POM) a jsou k dostání v různých velikostech a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolaci mezi komponenty. Acetal (POM) má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než rozpěrky z polyamidu.

Rukojeti na hlavu šroubu

Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.

Produktová řada: SR1580

Rýhované šrouby – plastové, s kulatou hlavou

Tyto plastové rukojeti s rýhováním po obvodu mohou sloužit jako ovládací prvek. Lze je použít na šrouby s vnitřním šestihranem a jsou dostupné v různých barvách. Tyto ovládací prvky se snadno montují zatlačením na šrouby s vnitřním šestihranem.

Spony zatlačovací

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.

Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.

Produktová řada: SR2319

Svorky pružinové

Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.

Produktová řada: SR2173