Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(32 Počet produktových řad)
Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.
Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.
Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.
Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.
Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.
Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a zároveň zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s ocelovými nebo nerezovými vodícími šrouby pro nízké otáčky, ruční ovládání, upínání nebo aretaci a pro nesení mrtvé hmotnosti.
S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku