Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(15 Počet produktových řad)
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Chraňte závitové i hladké trubky, porty a přístupové body před poškozením, prachem a nečistotami během skladování a přepravy.Odolná stěna a kónický těsnicí kroužek pro maximální ochranu.Používá se pro stroje, automobilový průmysl a průmysl. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, červená Produktová řada: SR1003
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Používají se k ochraně závitových i hladkých trubek, rour a tyčí.Zabraňuje poškození trubek špínou, třískami, prachem a dalšíni nečistotami.Používají se v průmyslu, vzduchotechnice a instalaci. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SRF0068
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, PVC Barva: přírodní, červená, černá Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Standardní, krátké a dlouhé krytky.Ideální na ochranu trubek, rour a tyčí.Pomáhá zabránit náhodnému posunu. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR5763
Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.
Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Chrání před špínou, prachem a nečistotami.Určené pro instalace kabelů, vzduchotechniku a průmysl.Dokážou odolávat maximální teplotě 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1387
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Mají středový nebo boční úchyt, který umožňuje snadnou montáž i demontáž do/ze závitových otvorů.Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.Jednoduchá montáž díky patentované rychlonasazovací konstrukci a stačí zatlačit zátku na místo. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1055
Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.
Ideální volba pro automobilový průmysl, elektroniku a výrobu.Přesná konstrukce zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku prachu a vlhkosti. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1039
NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku