Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Držáky cedulek na drátěné nosiče se zavěšují na drátěné prezentační konstrukce a upozorňují na akční ceny a podrobné informace. Zobrazená tiskovina není součástí dodávky. Tyto držáky dokážou přitáhnout pozornost ke konkrétním produktům v maloobchodních provozovnách a tím je dodatečně propagovat.
Používají se v maloobchodě, kancelářích, na akcích a v dalších prostředích, kde je třeba zobrazovat informace. Snadno se instalují, vytvářejí bezpečný stojan a při použití nabízejí možnost paralelní nebo vertikální orientace.
Distanční držáky vytvářejí prostor mezi stěnou a uchycenou cedulí a oživují tak vystavené tiskové materiály jejich odsazením od stěny. Tyto držáky jsou vyráběny v plastovém nebo kovovém provedení. Vytvářejí atraktivní 3D efekt.
Jsou ideální pro montáž cedulí, informačních panelů a dalších předmětů v pevné vzdálenosti od povrchu. Zvyšují viditelnost vašich cedulí a zabraňují poškození stěn. Snadno se instalují i demontují, jsou bezpečné a odolné.
Magnetické držáky na prospekty se používají ke spolehlivému zavěšení prospektů na police. Jsou magnetické a závěsný mechanismus lze nastavit do libovolného úhlu. Díky nastavitelnému rameni je možné tyto držáky použít k zavěšení bannerů a jiných velkých cedulí.
Mají háčky, které lze posouvat podél držáku a přizpůsobit je tal vystavovanému tištěnému materiálu.
Stojany na tištěné materiály jsou k dispozici s lepicí základnou nebo bez ní a slouží k efektivnímu uložení tiskových materiálů pro marketingové účely a jiných tiskovin. Snadno se instalují a demontují a jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou určeny k ukládání brožur, letáků a propagačních materiálů. Udržují je uspořádané a krásně vystavené.
Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.
Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.
Průhledný materiál držáku vyvolává iluzi volně se vznášející cedulky. Tyto držáky mají pěnovou nebo fóliovou samolepicí vrstvu pro rychlé a jednoduché připevnění k plochým nebo nerovných povrchům.
Háčky do kartonu poskytují bezpečný úchyt a spolehlivý závěsný systém. Ideální k zavěšení lepenkových krabic, tištěných materiálů nebo tašek v maloobchodních prodejnách, skladech a kancelářích.
Háček se protáhne otvorem v kartonu nebo lehké desce a zajistí zezadu hrotem.
Regálové háčky jsou ideální k zavěšení zboží na lepenkové desky, prodejní stojany a regály. Jednoduché i dvojité háčky s různou délkou pro zavěšení.
Ploché regálové háčky jsou ideální pro zavěšení zboží na lepenkové desky, prodejní stojany a regály. Jednoduché i dvojité háčky s různou délkou pro zavěšení.
Magnetické stropní háčky využívají k připevnění na kovové povrchy silný magnet, takže jsou ideální pro použití v prostorech, kde nelze použít tradiční háčky. Jsou obklopeny odolným bílým pouzdrem s atraktivním vzhledem. Jsou určeny pro propagační a marketingové materiály. Lze je použít společně se samolepicími ocelovými disky k vytvoření magnetického poutače na jakémkoli povrchu.
Běžně se používají v maloobchodě a na veřejných prostranstvích k vyvěšení propagačních materiálů, jsou ideální pro dočasné instalace nebo pro použití v prostorách, kde vrtání otvorů či závitů nebo jiné trvalé uchycení není možné nebo žádoucí.
Rovný závěsný háček s rovným lankem, který se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu. Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Závěsné háčky pro reklamní poutače mají pružinu a háčky pro snadné zaháknutí (úchyt a stropní příchytka nejsou součástí balení). Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Závěsný háček ve tvaru C pro snadné zaháknutí a vyháknutí z montážního bodu.
Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Závěsný háček ve tvaru S se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu.
Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.
Podpěry polic se snadno zasouvají. Používají se na cedule a tabule, jako jsou poutače a police z vlnité lepenky. Jsou ideálním řešením v oblasti podpory prodeje a maloobchodu.
Mají uchycení pomocí čepu. Fungují jako konzoly na obou stranách police. Tyto podpěry slouží k bezpečnému uchycení kartonových poutačů.
Pevné křídlové klipy jsou určeny k upevnění lehkých a lepenkových cedulí k různým základnám. Tyto plastové křídlové klipy se nejčastěji upevňují na drážkové panely, dráty, perforované desky a podobné prvky. Snadno se instalují i odstraňují. Odolný materiál zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Díky robustní konstrukci klip odolává opakovanému používání, a je tak dlouhodobě spolehlivým řešením.
Antivibrační kroužky pomáhají předcházet vibracím teleskopických trubek které často rachtají, když jsou připojeny.
Tyto kroužky pomáhají optimalizovat fungování trubek: snižují jejich opotřebení, které mohou způsobit pokračující vibrace. Budou také pomáhat při prevenci hluku. Tyto kroužky navíc zakrývají spoje a dodávají Vaší montážní sestavě upravený vzhled.
Upínací kroužky jsou odolné víceúčelové kroužky, které spolehlivým zacvaknutím spojují tištěné materiály. Jsou ideální ke spojování většího počtu tištěných materiálů nebo pro vytváření vzorníků.
Regálové lišty se připevňují k hranám regálů a slouží k uchycení cenovek, popisů výrobků a akčních nabídek. Tyto regálové lišty zvyšují viditelnost detailů produktu v maloobchodních provozovnách a uspořádaným způsobem propagují zboží.
Snadno se používají, jsou univerzální a přizpůsobitelné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech, poskytovat informace a propagovat výrobky.
Nastavitelné držáky plakátů a plakátové lišty jsou určeny ke spolehlivému uchycení a vystavení plakátů, prospektů a dalšího tištěného materiálu na konferencích a výstavách. Nahoře jsou dva pohyblivé háčky a spodní část je zatížená, aby byly plakáty rovné.
Tato produktová řada zahrnuje rovněž příslušenství, které lze použít spolu s plakátovými lištami pro zavěšení tiskovin v maloobchodě. Plakátové lišty se používají spolu s háčky na hranu, závěsnými háčky a stropními úchytkami (nutno objednat samostatně).
Díky své flexibilitě mají rychlou a snadnou montáž.
Malé skladovací nádobky, které jsou ideální k ukládání malých komponentů a jiných látek, jako jsou přírodní pevné a kapalné látky nebo pasty. Běžně se používají ve zdravotnictví, vědě a výzkumu a lze je používat také v oboru zpracování potravin a gastronomie.
Tento sortiment zahrnuje válcové tubusy s plochým dnem, dodávané s víčkem, a kulaté nádobky, dodávané bez víčka. Kompatibilní víčka k nádobkám lze zakoupit samostatně, vybrat si můžete v našem sortimentu víček k nádobkám. Slouží jako spolehlivé uskladňovací řešení.
Jsou dostupné v provedení z různých materiálů a širokým spektru rozměrů.
Malé nádoby vyrobené z přírodního polypropylenu (PP) jsou ideální pro úschovu malých součástek nebo past. Tyto nádoby mají víčka s ochranou proti neoprávněné manipulaci, kterou lze zakoupit zvlášť a která zajistí skutečně bezpečné řešení úschovy.
Předem sestavené POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě. Jednoduchá montáž i demontáž.
Díky kompatibilitě jednotlivých součástí lze klipy modifikovat.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku