Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Manicotto per cavi Volantini

 (10 categorie prodotti)


Guaine antiabrasione per cavi

Guaina intrecciata che protegge dall'abrasione.

Guaine intrecciate antiabrasione per cavi

Guaine intrecciate che proteggono cavi e tubi dall'abrasione.

Codice Serie: SR1106

Guaine per cavi - Espandibili/PPS UL94V-0

Guaine espandibili per un montaggio semplificato. Queste guaine sono adatte a una gamma di diametri di cavo diversi e proteggono dall'abrasione.

Guaine per cavi - Protezione termica

Le guaine intrecciate per cavi sono tipicamente utilizzate con cavi o fili e offrono protezione termica ed elevata resistenza all'abrasione. L'aspetto flessibile e liscio facilitano l'installazione e si tagliano facilmente con forbici standard. Temperatura di esercizio: -196C a 350C (-320F a 662F).

  • Materiale: fibra Nomex™
  • Classificazione UL94 V0
  • Colore: naturale

Guaine raccogli cavi - A chiusura automatica/Intrecciate

Guaine a chiusura automatica per cavi; la sovrapposizione delle due estremità consente l'installazione dopo il montaggio dei cavi.

Volantini - A due razze in tecnopolimero

La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.

Volantini - In metallo con impugnatura

La nostra gamma di volantini a razze in metallo forniscono una leva salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.

Volantini - In metallo senza impugnatura

I volantini di controllo forniscono una leva per carichi pesanti e consentono di regolare il posizionamento di macchinari di grandi dimensioni. Il design a quattro razze consente all'operatore una presa salda; per questo non sono presenti maniglie. La gamma è disponibile in molti materiali diversi per adattarsi alle diverse applicazioni.

Volantini a lobi

I nostri volantini a lobi sono adatti a svariate applicazioni, dalla lavorazione dei metalli agli arredi espositivi, e sono disponibili in misure e modelli diversi. I lati a lobi garantiscono una facile presa.

Volantini a lobi - Femmina

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.