Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Brățări autoblocante pentru cabluri

 (15 Produse)


Brăţări autoblocante deblocabile

Această gamă de legături de cablu are avantajul suplimentar de a fi reutilizabile, deoarece pot fi eliberate cu un mecanism simplu în capul legăturilor. Sunt disponibile în două tipuri.

Brăţări pentru cabluri - autoblocante cu blocare dublă/nailon

Sťahovacie pásky s dvojitým blokovacím systémom sú navrhnuté tak, aby vytvorili viac zaoblený tvar okolo káblového zväzku. Koniec pásky sa zasunie paralelne do hlavy a týmto sa zabráni vytvoreniu slučky, typickému pre štandardné viazacie pásky.

Brăţări pentru cabluri - cu buclă dublă/nailon

Tento produkt má v hlave dve račne, ktoré umožňujú káblu prejsť skrz dvakrát, čím sa vytvoria dve slučky na oddelenie dvoch zväzkov.

Cod Serie: SR1798

Brăţări pentru cabluri - metalice detectabile

Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.

Cod Serie: SR1747

Brățări autoblocante stabilizate termic

Teplotne stabilné viazacie pásky poskytujú širší prevádzkový rozsah pre náročnejšie prostredie. Viazacie pásky v tejto rade sa dodávajú buď z UL-V2 alebo UV odolného materiálu, vhodných pre vonkajšie použitie.

Cod Serie: SR1817

Brățări autoblocante standard

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Brățări de cablu - cu 2 căi elematic

Brățările autoblocante Elematic 2-Lock™ sunt coliere profesionale din poliamidă 6.6 (PA), care au un sistem dublu de blocare din oțel inoxidabil. Un dispozitiv de fixare extrem de eficient și de solid pentru o gamă largă de aplicații și industrii.

Falca dublă din oțel este realizată din oțel inoxidabil AISI 316, care, în timpul procesului de fabricație, este plasată direct în capul de prindere a cablurilor. Falca dublă inovatoare din oțel permite blocarea pe ambele părți ale brățării de cablu, pentru o îmbinare și fixare excelente.

Profilul neted fără forme permite o serie de opțiuni de ajustare de-a lungul lungimii brățării de cablu și o tensionare corectă constantă pentru o gamă largă de diametre de mănunchiuri. Aceste brățări pentru cabluri au un interval de temperatură de instalare de la -40 C până la 60 C și pot funcționa în intervalul de temperatură de funcționare de la -40 C până la 85 C.

Puteți alege între două culori. Varianta neagră este fabricată din PA rezistent la UV, ideală pentru aplicații la exterior, în condiții extreme.

  • Clasa de rezistență la flacără: UL94 V2.
  • ‌Fără halogen
  • Culori: negru și natural

Brățări de cablu cu bile, standard

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.

Cod Serie: SR1818

Brățări de cablu cu etichetă de marcare

Oferă toate beneficiile unei brățări de cablu standard plus o etichetă pe care se poate scrie, pentru identificare.

Brățări de cablu tip curea

Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.

Cod Serie: SR1825

Chingi pentru cabluri

Chingile pentru cabluri pot fi înfășurate și fixate în jurul mai multor cabluri pentru a forma un mănunchi. Disponibile în elastomer sau nailon, varianta de nailon trebuie utilizată cu curea de blocare furnizată separat.

Etichetă de marcare

Ideală pentru a fi prinsă pe brățările de cablu. Prezintă o suprafață mată pe care se poate scrie cu cerneală sau cu creion.

Pistoale pentru brăţări autoblocante

Pištole na káblové sťahovacie pásky zabezpečujú rýchlu a jednoduchú montáž káblových pások. Stlačte dve držadlá dohromady na stiahnutie slučky pásky a pridanie pevnosti v ťahu páske a vytvorenie pevného uchytenia okolo káblov alebo iného zariadenia.

Seturi de brăţări autoblocante

Seturile de brățări de cablu sunt compuse în mod convenabil, din mai multe tipuri de brățări din oferta noastră. Gama include 5 colecții de brățări de cablu cu dimensiuni diferite și suporturi adezive pentru brățări, furnizate într-o pungă ușor de transportat.