Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(85 Produse)
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.
Šesťhranné kľúče sú známe pod mnohými názvami vrátane inbusového kľúča, inbusového kľúča a L-kľúča. Jediným kľúčom je šesťhranná tyč tvaru L, hoci niektoré zložené súpravy majú rovné tyče s viacerými rozmermi, ktoré sú pripevnené k rukoväti a pripomínajú nôž s viacerými nástrojmi. Šesťhranné kľúče sa používajú na dotiahnutie a uvoľnenie svorníkov s vnútornou hlavou.
Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.
Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.
Tieto plastové krídlové skrutky s okrúhlym gombíkom možno použiť ako palcovú skrutku alebo gombík. Uzávery sú k dispozícii na použitie s ľubovoľnou dĺžkou štandardných skrutiek s vnútorným šesťhranom a k dispozícii sú viaceré farby. Gombíky sa ľahko montujú zatlačením na skrutku s vnútorným šesťhranom, ktorú používateľ potrebuje.
Závesné doštičky vyrobené z prírodného HDPE sú ideálne pre aplikácie ako je odľahčenie napätia pre elektrické vedenie.
Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.
Aceste sigilii Pull-Tight din plastic asigură dovada falsificării și prevenirea furtului. Gama include PrimeLock, LightLock, AceLock și SentryLock. Fiecare este proiectat pentru instalare fără scule și oferă diferite rezistențe la rupere.Gamă complet din plastic de sigilii autoblocante cu o curea ghimpată, ideală pentru prinderea materialelor alunecoase.Evidenţiază orice tentativă de forţare sau efracţie.Utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare, pentru a îmbunătăți eficiența. Material: PP, , Polipropilenă Culoare: Albastru, Roșu, Verde, Galben, Alb, Portocaliu Cod Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Sigiliile pentru cabluri cu corp metalic sunt concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui instrument (vândut separat) și se desface atunci când este tăiat pentru a preveni reutilizarea. În conformitate cu ISO17712:2023 și C-TPAT.
Sigiliul cu bolț de înaltă securitate este ideal pentru securizarea mărfurilor în timpul importului și exportului. Dispune de o inserție 18 mm și un cap de știft care asigură menținerea sigiliului, chiar dacă capacul de plastic este îndepărtat. Sigiliul este conform ISO 17712:2013 (pin acoperit) și certificat C-TPAT.
Sigiliile din plastic cu lungime fixă oferă o modalitate ușoară și rentabilă de a descuraja furtul și de a furniza dovezi ale falsificării sau încălcării. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere. Disponibil în mai multe tipuri, inclusiv InnoLock, OctoLock și TwinLock.O etanșare economică cu lungime fixă. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere.Sunt disponibile trei tipuri, inclusiv opțiuni din plastic.Ușor de folosit. Material: , Polipropilenă Culoare: Albastru, Alb, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde Cod Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Această gamă de sigilii Pull-Tight are curele netede și fălci metalice de blocare, oferind o dovadă clară de falsificare în diverse aplicații. Gama include JawLock (versiunile Mini și Maxi), SegureLock, TeraLock și SmoothLock.Sigilii autoblocante cu benzi netede care oferă o etanşare indicativă care arată violarea sau efracţia, pentru o varietate de aplicaţii.Ușor de montat și strâns, la diametrul dorit.Sunt disponibile mai multe tipuri de sigilii, inclusiv cele cu etichete mai lungi și cu o clapetă de rupere pentru o îndepărtare rapidă și ușoară. Material: , Polipropilenă, PP Culoare: Portocaliu, Albastru, Roșu, Alb, Verde, Galben, Negru Cod Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Sigilii pentru cabluri cu corp din plastic concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Eticheta lungă este ideală pentru imprimarea codurilor QR, a numerelor de serie și a codurilor de bare (până la 13 cifre). Opțiuni cu rezistență ridicată la tracțiune pentru 120 kg (1,5 mm diametru) și 150 kg (2.0 mm diametru).
Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.
Sigiliile cu lacăt sunt concepute pentru a securiza bunurile în timpul transportului, oferind semne clare de manipulare sau încălcare pentru o mai mare liniște sufletească. Sigiliul poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui tăietor de sârmă (vândut separat).
Konfirmáty sa používajú najmä na jednoduchú montáž a demontáž dosiek. Ideálne aplikácie zahŕňajú drevený nábytok a ploché zostavy. Sú vybavené šesťhrannou vložkou, ktorá je kompatibilná so šesťhranným kľúčom M3 alebo M4.
Skrutka má hlboko prerezaný závit, ktorý zaisťuje presné a tesné spojenia. Sortiment obsahuje varianty s veľkosťou závitu M5 a M7.
Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.
Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).
Dodávané v rôznych dĺžkach.
Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.
Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
şuruburi cu cap canelat cilindric plat fabricat din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Dispune de un cap cilindric crestat cu un sistem de acționare canelat care permite aplicarea sigură a cuplului, utilizând unelte standard. Designul canelat facilitează instalarea și îndepărtarea ușoară. Robustul formă cap mărește suprafața de contact, îmbunătățind distribuția sarcinii și fiabilitatea mecanică în componentele asamblate.
Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0088
Aceste șuruburi cu filet parțial cu cap cilindric, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial cu cap cilindric, sunt un tip de dispozitiv de fixare care constă dintr-un arbore cilindric cu un cap cilindric la un capăt și un filet parțial la celălalt. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.
Șuruburile cu filet parțial din această gamă au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic. Sunt ușor de instalat sau dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap crestat. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, dispozitive medicale, mașini și auto.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.
Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.
În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.
În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.
Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.
Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.
S ostrým hrotom, ktorý umožňuje skrutke narezať závit do panelu. Zrýchľuje čas a redukuje manuálnu prácu, potrebnú na upevnenie.
Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.
Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina