Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
70 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h h1 Maximálna hrúbka steny D Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,9555 € - 1,0617 € 960 Na sklade
29.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
0,9863 € - 1,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
2,409 € - 2,6767 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
0,0198 € - 0,0308 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € 920 Na sklade
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,023 € - 0,0256 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,019 € - 0,0296 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,0581 € - 1,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,0634 € - 0,0705 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,084 € - 0,0934 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,1126 € - 0,1252 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,2654 € - 0,2949 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,9448 € - 1,0498 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
0,058 € - 0,0902 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0862 € - 0,0958 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1205 € - 0,1339 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
5.0 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,0322 € - 0,0502 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 4
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 114.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753191

Cenové rozpätie
1,0617 € - 0,9555 €

Úroveň zásob
960 Na sklade
Atribúty
  • D
    114.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 125.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753221

Cenové rozpätie
1,0959 € - 0,9863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 177.8 mm Čierna LDPE - PCR

20753344

Cenové rozpätie
2,6767 € - 2,409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    177.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753245

Cenové rozpätie
0,0308 € - 0,0198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 140.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753283

Cenové rozpätie
1,2821 € - 1,1538 €

Úroveň zásob
920 Na sklade
Atribúty
  • D
    140.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753382

Cenové rozpätie
0,0256 € - 0,023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 23.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753412

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0525 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 12.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753207

Cenové rozpätie
0,0296 € - 0,019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 10.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753122

Cenové rozpätie
0,0286 € - 0,0183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 130.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753252

Cenové rozpätie
1,1757 € - 1,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    130.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 90.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753801


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 38.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753511

Cenové rozpätie
0,0705 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 42.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753542

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 52.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753641

Cenové rozpätie
0,1252 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 75.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753733

Cenové rozpätie
0,2949 € - 0,2654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 101.6 mm Čierna LDPE - PCR

20753146

Cenové rozpätie
1,0498 € - 0,9448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    101.6 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 32.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753481

Cenové rozpätie
0,0902 € - 0,058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 43.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753559

Cenové rozpätie
0,0958 € - 0,0862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    43.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 57.2 mm Čierna LDPE - PCR

20753665

Cenové rozpätie
0,1339 € - 0,1205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.7 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753429

Cenové rozpätie
0,0502 € - 0,0322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm