Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kontajnerové plomby Bezpečnostné a identifikačné plomby

 (5 sady výrobkov)


Bezpečnostné plomby

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

  • Naše bezpečnostné plomby poskytujú plomby so štítkami ukazujúcimi neoprávnenú manipuláciu s plastovými obalmi, plus bezpečnostnú ochranu proti krádeži a znečisteniu.
  • Ideálne na použitie obalov na sklade a na predajni.
Materiál: Oceľ, PP, HIPS Farba: Oranžová, Žltá, Červená, Zelená, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Kolíkové plomby

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Vysokobezpečnostné tesnenie skrutiek a čapov, ktoré je ideálne na ochranu dovozného a vývozného tovaru na domácom aj medzinárodnom trhu. Typické zariadenia zahŕňajú: prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, nákladné autá, dvere prívesných vozidiel a nákladnú železničnú dopravu.
  • Má 18 mm vložku a čapovú hlavu, ktorá tesnenie zapojené na západke zariadenia drží, keď je plastová krytka úmyselne alebo náhodne odstránená.
  • Podľa normy ISO 17712: 2013 a C-TPAT (len verzia s potiahnutým čapom).
Materiál: ABS, PP, Oceľ Farba: Žltá, Modrá, Biela, Oranžová, Červená, Zelená Skupina SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Lankové plomby - kovové telo

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Naše kovové lankové plomby možno používať na celom svete na zabezpečenie tovaru počas dovozu a vývozu. Typické použitie zahŕňa prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, železničný náklad, nákladné vozidlá a prívesy.
  • Oceľové lanko možno odstrániť iba pomocou nástroja.
  • Podľa normy ISO17712: 2023 a C-TPAT s priemerom lanka 3,5 mm a viac.
Materiál: PP Farba: Čierna, Modrá, Červená, Bronzová Skupina SR: SRH0017, SRAluLock

Lankové plomby - plastové telo

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Naše plastové lankové plomby sa dajú používať po celom svete na zabezpečenie tovaru pri dovoze a vývoze. Typické použitie zahŕňa prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, železničný náklad, nákladné vozidlá a prívesy.
  • Vylepšený uzamykací mechanizmus a funkcia na rozpoznanie neoprávnenej manipulácie.
  • Veľmi vysoká pevnosť v ťahu s možnosťou výberu: 120 kg (1,5 mm priemer) a 150 kg (2,0 mm priemer).
Farba: Modrá, Zelená, Červená Skupina SR: SRH0021

Visiace plomby

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

  • Naše závesné plomby sa používajú na zabezpečenie tovaru počas prepravy a poskytujú dôkaz o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí – počas prepravy sa na ne viete spoľahnúť.
  • Plombu možno odstrániť iba pomocou nožníc na drôt (predávajú sa samostatne).
  • Hospodárna a bezpečná jednorazová alternatíva k bežným plombám.
Materiál: , Polypropylén Farba: Biela, Modrá, Zelená, Červená Skupina SR: SRH0015, SRH0013, SRH0014