Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Svorky a upínače

 (7 sady výrobkov)


Expanzné čapy XYZ - so závitom

Tieto expanzné čapy XYZ, známe aj ako závitové expanzné spojovacie prvky, majú jedinečný dizajn, ktorý umožňuje presné umiestnenie a opakovateľnosť a poskytuje vysoký prídržný tlak na zaistenie predmetov s vnútorným priemerom.

Vršok čapu je mierne skosený na zlepšenie kontaktu línie v montážnom otvore a poskytuje dostatočný priestor počas nakladania a vykladania obrobku. Konštrukcia so závitom taktiež umožňuje ich ľahké vloženie do predvŕtaných otvorov. Umožňujú riadiť rozpínanie čapov, výsledkom čoho je bezpečné riešenie.

Vkladajú sa cez vyvŕtaný a vystružený otvor pre presné polohovanie alebo sa vkladajú do zosilneného vrtného puzdra pre väčšiu silu upevnenia a odolnosť proti opotrebeniu. Po inštalácii sa roztiahnu a vytvoria tesné a bezpečné uchytenie. Poskytujú cenovo efektívne riešenie pre náhrobné kamene, operácie otryskávania vodou, mriežkové a upevňovacie platne a ďalšie aplikácie vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Umožňujú presné osadenie a opakovateľnosť, poskytujú vysoké prídržné tlaky.
  • Vršok čapu je mierne skosený na zlepšenie kontaktu línie v montážnom otvore.
  • Používajú sa vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR12059

Expanzné čapy XYZ - zatláčacie

Tieto expanzné čapy XYZ, známe aj ako zatláčacie čapy, majú jedinečný dizajn, ktorý umožňuje presné umiestnenie a opakovateľnosť a poskytujú silné prídržné tlaky na upevnenie dielov na vnútorný priemer.

Vršok čapu je mierne skosený pre optimalizáciu kontaktu línie v montážnom otvore a poskytuje primeranú vôľu počas nakladania a vykladania obrobku. Okrem toho funkcia zatláčania udržuje čapy na mieste, aj keď sú vystavené vibráciám alebo dynamickému namáhaniu.

Ľahko sa inštalujú zatlačením do presne vyvŕtaného otvoru so závitom v strede na dosiahnutie kónickej skrutky. Po zatlačení na miesto sa roztiahnu a vytvoria tesné a bezpečné osadenie. Ponúkajú cenovo efektívne riešenie pre náhrobné kamene, operácie otryskávania vodou, mriežkové a upevňovacie platne a ďalšie aplikácie vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Vršok čapu je mierne skosený pre optimalizáciu kontaktu línie v montážnom otvore.
  • Funkcia zatláčania udržuje čapy na mieste aj pri vibráciách alebo dynamickom namáhaní.
  • Používajú sa vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR12058

Náhradné skrutky so svorkou

Tieto náhradné skrutky sa používajú na nahradenie excentrických upínacích svoriek. Ich konštrukcia im umožňuje prenášať upínaciu silu rovnomerne pri zachovaní vyrovnania, čím zaisťujú bezproblémové nastavenie.

Ich kompatibilita znamená, že poskytujú plynulý prechod pri výmene starých alebo zlomených svoriek, čím znižujú prestoje a zabezpečujú nepretržitú produktivitu. Upínajú sa rýchlo a pevne, sú určené na dlhodobé používanie. Používajú sa pri strojovom obrábaní, zváraní a montáži.

  • Prenášajú upínaciu silu rovnomerne pri zachovaní vyrovnania.
  • Poskytujú hladký prechod pri výmene starých alebo zlomených svoriek.
  • Používajú sa pri strojovom obrábaní, zváraní a montáži.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Kalená oceľ Skupina SR: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Rozširujúce zaisťovacie skrutky

Tieto rozširujúce zaisťovacie skrutky, nazývané aj expanzné svorníky, sú určené na rýchle a bezpečné upínanie komponentov. Majú rozpínací mechanizmus, ktorý umožňuje ľahké vloženie do predvŕtaných otvorov pre rýchle a jednoduché upnutie, čím minimalizujú čas nastavenia a zvyšujú produktivitu.

Po inštalácii sa skrutky môžu rozpínať, čím sa vyvíja tlak na okolité komponenty a bezpečne sa upevnia na miesto. Používajú sa s osadzovacími čapmi a vŕtacími puzdrami v doskách pre rýchle a presné osadenie.

Eliminujú potrebu štandardných skrutiek a tiež zásahy nástrojov z tradičných upínacích techník. Sú vhodné na vysokorýchlostné strojové obrábanie komponentov, používajú sa vo výrobe, stavebníctve, drevospracujúcom a kovoobrábacom sektore.

  • Majú rozpínací mechanizmus, ktorý umožňuje vloženie do predvŕtaných otvorov pre rýchle upnutie.
  • Používajú sa s osadzovacími čapmi a vŕtacími puzdrami v doskách pre rýchle a presné osadenie.
  • Používajú sa vo výrobe, stavebníctve, drevospracujúcom a kovoobrábacom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Legovaná oceľ Skupina SR: SR12098

Ručné svorky pre mini koľajnice

Tieto ručné koľajnicové svorky sa používajú v spojení s koľajnicovými vozíkmi. Po otočení upínacieho gombíka sa kontaktné plochy svorky pritlačia na koľajnicu a upnú ju na mieste. Vďaka svojmu kompaktnému a ľahkému dizajnu sú vhodné na použitie s miniatúrnymi koľajnicovými systémami v obmedzenom priestore.

Tieto svorky majú mechanizmus s pákou alebo rukoväťou, ktorý umožňuje presné nastavenie upínacej sily. To udržuje malé koľajnice bezpečne na mieste bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii. Koľajnice sa pohybujú hladko, majú nízky koeficient trenia a sily odtrhávania.

Odolávajú veľkému zaťaženiu, sú odolné voči korózii a opotrebovaniu. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych prístrojov, farmaceutického sektora, malých automatizačných systémov a optického zariadenia.

  • Vďaka svojmu kompaktnému a ľahkému dizajnu sú vhodné na použitie s miniatúrnymi koľajnicovými systémami v obmedzenom priestore.
  • Majú mechanizmus s pákou alebo rukoväťou, ktorý umožňuje presné nastavenie upínacej sily.
  • Používajú sa pre zdravotnícke prístroje, farmaceutický sektor, malé automatizačné systémy a optické zariadenia.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SRL1012C, SRL1010

Svorky Dyna-Force

Tieto svorky Dyna-Force sú určené na zaistenie, upínanie a udržanie predmetov na mieste. Poskytujú silné a spoľahlivé uchopenie, stále jednoduché na použitie a presné. Vysoká upínacia sila zvyšuje produktivitu a presnosť v priemyselných procesoch.

Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo. Svorka sa pohybuje pod uhlom, aby poskytla kladnú upínaciu silu smerom nadol – približne 25 % upínacej sily. Na dosiahnutie presného vyrovnania je upínacia nosná plocha rezaná drôtom.

Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie. Môžu sa používať v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.

  • Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo.
  • Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie.
  • Používajú sa v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR12010

Upínacie dosky

Tieto upínacie dosky pre špirálové vačkové svorky sú navrhnuté s presne opracovanými povrchmi a odolnou konštrukciou pre pevné uchopenie obrobku pri upínaní, čím sa zabraňuje deformácii obrobku.

Majú plochý, tvrdý povrch s ohnutou stranou a dokonale vyvŕtaný montážny otvor v strede, ktorý lícuje s montážnym bodom svorky. Upínacia doska a špirálové vačkové svorky spolu poskytujú spoľahlivé a opakovateľné riešenie upínania a konzistentné a presné výsledky v rôznych aplikáciách.

Ich dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž, používajú sa pri strojovom obrábaní, obrábaní dreva a montážnych procesoch.

  • Majú plochý, tvrdý povrch s ohnutou stranou a vyvŕtaný montážny otvor v strede, ktorý lícuje s montážnym bodom svorky.
  • Poskytujú spoľahlivé a opakovateľné riešenie upínania a konzistentné a presné výsledky.
  • Používajú sa pri strojovom obrábaní, obrábaní dreva a montážnych procesoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SR12108