Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Zátky do plechu

 (8 sady výrobkov)


Klenuté zaslepovacie zátky

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Plné zátky

Zátky karosérie sú určené na uzavretie dutín v paneli a utesnenie otvorov alebo dier, pričom chránia pred ostrými hranami. Zátky ponúkajú čistý povrch. Vďaka jednoduchej konštrukcii na zatlačenie poskytuje aj bezpečné uchytenie. Odoláva teplotám od -40C až po 135C.

  • Slúžia ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje tvorbe prachu, nečistôt, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane automobilov, priemyselných zariadení a v ťažkom strojárstve.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do 135 C.
Materiál: TPR, TPE, Silikón Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 HB, UL94 V-0Skupina SR: SR1851, SRBP, SRLTP

Ventilačné zátky

Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Zaslepovacie zátky

Zaslepovacie zátky chránia plech pred ostrými hranami a utesňujú dutiny panelu, aby sa zabránilo vnikaniu prachu a vlhkosti. Poskytujú čistý povrch, odolávajú kyselinám a tlmia vibrácie. K dispozícii sú rôzne materiály; TPE odoláva teplotám do 95C, TPR zvládne -40C až 135C a PVC vydrží až 50C.Chránia pred vniknutím vlhkosti a prachu, sú odolný voči kyselinám a tlmia vibrácie.Využívajú sa v elektronických zariadeniach a v automobilovom priemysle.Používajú sa na plechové profily na ochranu pred ostrými hranami a sú ideálne na uzatváranie otvorov panelov. Materiál: PVC, Polyamid, TPE, EBA Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zatlačovacie zátky

Zaslepovacie zátky sú navrhnuté na utesnenie nepoužívaných otvorov a clôn bez potreby použitia spojovacích materiálov alebo lepidiel. Mechanizmus zaisťuje bezpečné spojenie, ktoré zabraňuje náhodnému vybratiu, a to aj pod tlakom alebo vibráciami. Poskytuje vysokú odolnosť proti nárazom a chráni pred prachom, vlhkosťou a znečisťujúcimi látkami. Ľahko sa inštaluje jednoduchým zatlačením alebo zaklapnutím. Ideálne na použitie vo výrobnom, elektronickom a stavebnom priemysle.Ponúkajú bezpečné a spoľahlivé tesnenie bez potreby ďalšieho spojovacieho materiálu či lepidla.Poskytujú vysokoúčinnú odolnosť voči nárazu a zabraňujú prenikaniu prachu, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok do otvoru.Montáž je jednoduchá, stačí len zatlačiť alebo zacvaknúť na miesto, a to bez použitia náradia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR: SR1760

Zátky do plechu

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.

K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.

Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Dajú ľahko zasunúť do aplikácií bez potreby upevnenia.
  • Poskytujú aplikáciám úhľadný povrch.
Materiál: Polyamid 6.6, PA66, PA Farba: Prírodná, Čierna, Šedá, Biela, Béžová Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR2041

Zátky do plechu - variabilný otvor

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Zátka chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami, ktoré sú po okrajoch strojom vyrezaných otvorov v plechu.

Zátka tiež chráni vnútorné závity pred poškodením počas prepravy. Variabilný dizajn dielu s otvormi umožňuje zasunutie zátky do rôznych veľkostí otvorov v plechu.

Sú zaujímavou voľbou, ak váš projekt vyžaduje ochranu viacerých otvorov a preferujete konzistentný dizajn pre skvelý celkový vzhľad. Zvyčajne sa používajú v rôznych aplikáciách s plechmi, na produktoch z rôznych odvetví.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Chránia vnútorné závity pred poškodením počas prepravy.
  • Používajú sa do plechov na produktoch z rôznych priemyselných odvetví.
Materiál: ABS Farba: Čierna Skupina SR: SRTFLH