För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(18 Produktserier)
Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.
Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.
Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009
Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.
De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
LPG-pluggar är utformade för LPG-sektorn. Den stänger av LP-gasflaskor och förhindrar farliga gasläckor. Används för säker och effektiv försegling, manipuleringssäkring och frakt. Överensstämmer med LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.
Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Sexkantslock är avsedda att täcka sexkantsformade beslag, bultar och muttrar. Finns i alla konventionella hydrauliska kopplingsstorlekar. Tack vare sin anpassningsförmåga kan dessa lock även användas för att skydda sfäriska komponenter.
Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Vibrationsdämpande BSP-gängade pluggar är avsedda att minska vibrationer och buller i mekaniska system. Den tandade formen förhindrar vibrationsinducerad lossning, samtidigt som den bibehåller ett stadigt grepp om rörkragen.
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta