Menü Arama

Ayarlanabilir Çekmece Sürgüsü ve Tutucu

Stokta

Adjustable Toggle Draw Latches are suitable for a wide variety of uses including containers, packaging and industrial cleaning machines. The design has a screwed catch that gives an adjustable gripping range. The range comes in various materials to suit the environment of the application and there is a choice of padlockable or non padlockable to match different level of security demands.

Series Code :SR5028

Seri Kodu: SR5028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tutucu Uzunluğu Montaj Deliği Çapı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
109,9783 TL - 131,974 TL 13600 Stokta
18.8 mm
5.2 mm
26.3 mm
19.0 mm
335,6127 TL - 402,7353 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
6.3 mm
26.5 mm
19.0 mm
694,7771 TL - 833,7326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
118,7846 TL - 166,2984 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.9 mm
4.9 mm
20.0 mm
14.1 mm
471,0353 TL - 565,2424 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
18.0 mm
192,4095 TL - 230,8915 TL 50 Stokta
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
Çekme Sürgüsü 82.0-92.0 mm Mild Steel

491978

Fiyat Aralığı
131,974 TL - 109,9783 TL

Stok Seviyeleri
13600 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    18.8 mm
Çekme Sürgüsü 82.0-92.0 mm Stainless Steel

491979

Fiyat Aralığı
402,7353 TL - 335,6127 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    18.8 mm
Çekme Sürgüsü 117.4 - 128.0 mm Stainless Steel

491977

Fiyat Aralığı
833,7326 TL - 694,7771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    29.3 mm
Manivelalı Sürgü 82.0-89.0 mm Mild Steel

491974

Fiyat Aralığı
166,2984 TL - 118,7846 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    18.9 mm
Çekme Sürgüsü 96.0 - 121.7 mm Stainless Steel

491975

Fiyat Aralığı
565,2424 TL - 471,0353 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    24.4 mm
Çekme Sürgüsü 117.4 - 128.0 mm Mild Steel

491976

Fiyat Aralığı
230,8915 TL - 192,4095 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    29.3 mm