Adjustable Torque Hinges articulate and secure the panel, removing the need for a gas strut or lid stay. They provide resistance to free movement, prevent sudden or unexpected closure and lower the danger of harm or injury.
Unlike traditional hinges, they allow for precise control over the force necessary to rotate or keep a panel, lid or display in place. The amount of torque can be adjusted by turning the built-in screw. This feature enhances performance in applications that require stability and accurate positioning such as medical equipment, industrial enclosures and consumer electronics. Malzeme: Alüminyum, , POM, Acetal Polymer Renk: , Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
| 64 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 7848 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 4085 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 414 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 63605 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 15105 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin