Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flare Washers are an ideal solution for retaining light weight constructions. They can also be used as a slide washer on rotation centres. The plastic material used to make these washers can be sterilised, which makes them an ideal solution for scientific and medical applications.
No special tools are required for assembly or dismantling of the washers. They are quick and easy to apply.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Dış Çap | Toplam Yükseklik | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 Stokta |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| 63108 Stokta |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 3920 Stokta |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
|||
| 1800 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 8113 Stokta |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
|||
| 36 Stokta |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| 26848 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
|||
| 15466 Stokta |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin