Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Kulp Tipi | Renk | Montaj Yönelimi | Bitir | Anahtar Tipi | Asgari Kavrama | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275,1626 TL - 428,0306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
Kelebek Topuz Tutamak
|
Krom
|
Universal
|
Chrome Plated
|
Anahtarsız
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
339,901 TL - 377,6677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
Kelebek Topuz Tutamak
|
Black
|
Universal
|
Powder Coated
|
Anahtarlı CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
231,6827 TL - 360,3951 TL | 272 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Kelebek Topuz Tutamak
|
Krom
|
Universal
|
Chrome Plated
|
Anahtarsız
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
359,4685 TL - 559,1732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Kilitlemesiz Tutamak
|
Black
|
Sol Tutamaklı
|
Powder Coated
|
Anahtarsız
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin