Menü Arama

Yaprak Menteşeler - Şeffaf Plastik

Stokta

Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Satın Al
76000 Stokta
25.0 mm
33.0 mm
61000 Stokta
100.0 mm
41.0 mm
166180 Stokta
30.0 mm
64.0 mm
75312 Stokta
45.0 mm
38.0 mm
5052 Stokta
65.0 mm
41.0 mm
4900 Stokta
200.0 mm
42.0 mm
Şeffaf Menteşe 33.0 mm 25.0 mm PC

492916


Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Toplam Genişlik
    33.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 41.0 mm 100.0 mm PC

492920


Stok Seviyeleri
61000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    41.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 64.0 mm 30.0 mm PC

492917


Stok Seviyeleri
166180 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 38.0 mm 45.0 mm PC

492918


Stok Seviyeleri
75312 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 41.0 mm 65.0 mm PC

492919


Stok Seviyeleri
5052 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    41.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 42.0 mm 200.0 mm PC

492922


Stok Seviyeleri
4900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    42.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik