Menü Arama

Yaprak Menteşeler - Erkek Saplama Eklenti Montajlı

Stokta

The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.

Series Code :SR5330

Seri Kodu: SR5330

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
14 Stokta
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
244,5382 TL - 380,3927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
197,0848 TL - 306,5765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
206,9154 TL - 321,8684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
412,9689 TL - 642,3961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
29 Stokta
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
6 Stokta
60.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
315,0802 TL - 490,1245 TL 345 Stokta
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
139,761 TL - 217,406 TL 1296 Stokta
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
2144 Stokta
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
160,1569 TL - 249,1329 TL 200 Stokta
50.0 mm
11.0 mm
76.0 mm
14070 Stokta
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
1 Stokta
76.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
82,7425 TL - 128,7105 TL 1870 Stokta
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
312,3885 TL - 485,938 TL 3600 Stokta
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
209,9981 TL - 326,6634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
368,379 TL - 573,034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Leaf Hinge 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Chrome

1399111E


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Leaf Hinge 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Chrome

1399113E

Fiyat Aralığı
380,3927 TL - 244,5382 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Leaf Hinge 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Chrome

399111E

Fiyat Aralığı
306,5765 TL - 197,0848 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Leaf Hinge 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Chrome

1399112E

Fiyat Aralığı
321,8684 TL - 206,9154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    110.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 150.0 mm 80.0 mm Black

1399123E

Fiyat Aralığı
642,3961 TL - 412,9689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 60.0 mm 120.0 mm Grey

399113E


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 60.0 mm 90.0 mm Grey

399112E


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    90.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Black

399123E

Fiyat Aralığı
490,1245 TL - 315,0802 TL

Stok Seviyeleri
345 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 50.0 mm 63.0 mm Zinc Alloy

099128E

Fiyat Aralığı
217,406 TL - 139,761 TL

Stok Seviyeleri
1296 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 50.0 mm 63.0 mm Die Cast Zinc Alloy

099118E


Stok Seviyeleri
2144 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 50.0 mm 76.0 mm Zinc Alloy

099129E

Fiyat Aralığı
249,1329 TL - 160,1569 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 50.0 mm 50.0 mm Die Cast Zinc Alloy

099121E


Stok Seviyeleri
14070 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    Powder Coated
Yaprak Menteşe 50.0 mm 50.0 mm Die Cast Zinc Alloy

099111E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Yaprak Menteşe 76.0 mm 50.0 mm Die Cast Zinc Alloy

099119E


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    76.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Yaprak Menteşe 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Siyah

199201E

Fiyat Aralığı
128,7105 TL - 82,7425 TL

Stok Seviyeleri
1870 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Black

1399121E

Fiyat Aralığı
485,938 TL - 312,3885 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Black

399121E

Fiyat Aralığı
326,6634 TL - 209,9981 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Yaprak Menteşe 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Black

1399122E

Fiyat Aralığı
573,034 TL - 368,379 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    110.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel