Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Delik Sayısı | Montaj Yöntemi | Açık/Kapalı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.135,4266 TL - 1.907,5167 TL | 2360 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 746,0922 TL - 895,3107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 747,6722 TL - 897,2066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.298,6068 TL - 2.181,6594 TL | 2016 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Aç
|
||
| 382,611 TL - 459,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Screw
|
Aç
|
||
| 570,1841 TL - 684,2209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Aç
|
||
| 1.803,9671 TL - 2.164,7606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 570,1841 TL - 684,2209 TL | 21 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
| 1.941,5491 TL - 2.329,8588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
| 758,0689 TL - 909,6827 TL | 28 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.745,8672 TL - 1.745,8672 TL | 25 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Kaynak
|
Aç
|
||
| 880,3917 TL - 1.056,47 TL | 485 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 536,1182 TL - 643,3419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Screw
|
Kapalı
|
||
| 2.740,8372 TL - 4.604,6066 TL | 2368 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 837,0155 TL - 1.004,4186 TL | 1950 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 877,7819 TL - 1.053,3383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 395,4383 TL - 474,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Screw
|
Aç
|
||
| 1.941,5491 TL - 2.329,8588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Aç
|
||
| 468,3646 TL - 562,0375 TL | 32 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin