Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 760 Stokta |
|
CH751 Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
CH751 Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 4 Stokta |
|
CH751 Anahtar
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin