Menü Arama

Boru Ayarlayıcı

Stokta

Tube Adjusters with thumb screw are primarily used to secure telescopic tubing in a fixed position.

Easy to install; place the adjuster over the connecting tube sections. Then, tighten the built-in thumb screw in order to fix the tubes firmly in place. The thumb screw can be conveniently unscrewed to move the tubes to an alternative position of choice, and tightened for a secure hold.

  • Material: Nylon
  • Colours: Black and Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Boru Boyutu Renk Asgari Uyumlu Boru Boyutu Satın Al
19000 Stokta
19.1 mm
Doğal renk
15.9 mm
194880 Stokta
19.1 mm
Siyah
15.9 mm
36670 Stokta
22.2 mm
Siyah
19.1 mm
10000 Stokta
25.4 mm
Siyah
22.2 mm
20774 Stokta
20.0 mm
Doğal renk
15.9 mm
Boru Ayarlayıcı 15.9 mm 19.1 mm Natural

199510


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Uyumlu Boru Boyutu
    19.1 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    15.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ayarlayıcı 15.9 mm 19.1 mm Black

199513


Stok Seviyeleri
194880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Azami Uyumlu Boru Boyutu
    19.1 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    15.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ayarlayıcı 19.1 mm 22.2 mm Black

199519


Stok Seviyeleri
36670 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Azami Uyumlu Boru Boyutu
    22.2 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ayarlayıcı 22.2 mm 25.4 mm Black

199525


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Azami Uyumlu Boru Boyutu
    25.4 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    22.2 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ayarlayıcı 15.9 mm 20.0 mm Natural

199528


Stok Seviyeleri
20774 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Uyumlu Boru Boyutu
    20.0 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    15.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790