Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Red Seri Kodu: SR1610, SR1620
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
19,0306 TL - 46,6251 TL | 10 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
13,0375 TL - 31,9421 TL | 495 Stokta |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
3,1016 TL - 7,599 TL | 257410 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
2,25 TL - 5,5127 TL | 3176 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
13,1427 TL - 32,1998 TL | 811 Stokta |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
6,0833 TL - 14,9041 TL | 3989 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
8,0959 TL - 19,835 TL | 13887 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
2,7442 TL - 6,7232 TL | 2258 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
5,909 TL - 14,477 TL | 80430 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
2,0397 TL - 4,9974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
3,9915 TL - 5,453 TL | 311049 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
11,2502 TL - 27,563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
9,242 TL - 22,6428 TL | 18000 Stokta |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
16,0866 TL - 39,4124 TL | 4720 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
5,4463 TL - 13,3436 TL | 270 Stokta |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
8,8844 TL - 21,767 TL | 3842 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
11,4604 TL - 28,078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
10711 | 11,881 TL - 29,1086 TL | 77333 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|
22,3952 TL - 54,8683 TL | 8602 Stokta |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin