Menü Arama

Boru Ucu Kapakları

Stokta

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Tip Satın Al
90000 Stokta
31.7 mm
12.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.5 mm
54.0 mm
21000 Stokta
69.8 mm
12.1 mm
88920 Stokta
85.0 mm
12.2 mm
12000 Stokta
50.3 mm
11.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.2 mm
12.8 mm
5400 Stokta
72.5 mm
12.6 mm
18240 Stokta
66.4 mm
11.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
8.0 mm
308988 Stokta
25.5 mm
13.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.7 mm
12.5 mm
11400 Stokta
79.4 mm
12.7 mm
344540 Stokta
44.5 mm
12.4 mm
6480 Stokta
59.5 mm
12.5 mm
30600 Stokta
31.0 mm
39.0 mm
3400 Stokta
25.0 mm
37.0 mm
35700 Stokta
19.0 mm
13.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
13.3 mm
10711 144500 Stokta
63.0 mm
12.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
47.0 mm
  • / 2
Boru Ucu Kapakları 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10192


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12558


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10856


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

12308


Stok Seviyeleri
88920 Stokta
Özellikler
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11130


Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10297


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

12310


Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12891


Stok Seviyeleri
18240 Stokta
Özellikler
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Red

15504


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10888


Stok Seviyeleri
308988 Stokta
Özellikler
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10389


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11095


Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10152


Stok Seviyeleri
344540 Stokta
Özellikler
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10557


Stok Seviyeleri
6480 Stokta
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12551


Stok Seviyeleri
30600 Stokta
Özellikler
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12549


Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

11418


Stok Seviyeleri
35700 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10541


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10711


Stok Seviyeleri
144500 Stokta
Özellikler
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12556


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000