Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Malzeme: Zinc Plated Steel, AISI 304 Stainless Steel, Steel, Stainless Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kapalı Uzunluk | Uzatılmış Boy | Toplam Uzunluk | Malzeme | Yük Kapasitesi | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
Steel
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 6 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
Steel
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 6 Stokta |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
Steel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 38 Stokta |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Stainless Steel
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 36456 Stokta |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
|||
| 10720 Stokta |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| 28080 Stokta |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
|||
| 57912 Stokta |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
|||
| 31232 Stokta |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| 1697 Stokta |
|
12.992 in
330.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| 34218 Stokta |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| 1981 Stokta |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| 40761 Stokta |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| 38940 Stokta |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| 41097 Stokta |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| 41580 Stokta |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Steel
|
|
|
|
|||
| 26982 Stokta |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin