Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
25,4444 TL - 25,4444 TL 3256 Stokta
9.5 mm
Natural
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
31,2271 TL - 31,2271 TL 5662 Stokta
10.9 mm
Pink
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
32,2785 TL - 32,2785 TL 705 Stokta
9.5 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
1
5,9194 TL - 5,9194 TL 19072 Stokta
1.6 mm
Grey
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
7,5596 TL - 7,5596 TL 5913 Stokta
4.9 mm
Black
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
1,5576 TL - 1,8886 TL 115296 Stokta
1.5 mm
Black
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
3,9639 TL - 3,9639 TL 27760 Stokta
5.3 mm
Clear
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
5
2,0639 TL - 2,0639 TL 21505 Stokta
3.6 mm
Pink
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
5
37,851 TL - 37,851 TL 686 Stokta
17.0 mm
Blue
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
6
7,2127 TL - 7,2127 TL 6500 Stokta
5.0 mm
Green
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
6
5,8606 TL - 7,2917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Black
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
15,2455 TL - 37,3515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Green
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
4
18,9255 TL - 18,9255 TL 2300 Stokta
8.3 mm
Natural
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
15,9815 TL - 15,9815 TL 1988 Stokta
10.3 mm
Purple
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
6
6,3189 TL - 6,3189 TL 121375 Stokta
2.2 mm
Blue
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
1
8,8423 TL - 8,8423 TL 3994 Stokta
3.7 mm
Natural
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
105,4572 TL - 105,4572 TL 169 Stokta
18.6 mm
Grey
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
10,6194 TL - 10,6194 TL 11420 Stokta
3.9 mm
Blue
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
22,8157 TL - 22,8157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Black
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
6,5714 TL - 6,5714 TL 309582 Stokta
2.8 mm
Green
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
1
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

1219751

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
3256 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 20.5 mm 38.1 mm Pink Silicone

1219753

Fiyat Aralığı
31,2271 TL - 31,2271 TL

Stok Seviyeleri
5662 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

461617

Fiyat Aralığı
32,2785 TL - 32,2785 TL

Stok Seviyeleri
705 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Grey Silicone

1219745

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
19072 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Black EPDM

461649

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
5913 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.8 mm 17.8 mm Black EPDM

461637

Fiyat Aralığı
1,8886 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
115296 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.3 mm 7.5 mm Clear Silicone

35-UTM-M6

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
27760 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Tip
    5
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 5.8 mm Pink Silicone

35-UTM-M4

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
21505 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    5
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 21.0 mm 18.0 mm Blue Silicone

35-DFPP-M20

Fiyat Aralığı
37,851 TL - 37,851 TL

Stok Seviyeleri
686 Stokta
Özellikler
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Tip
    6
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.8 mm 6.8 mm Green Silicone

35-DFPP-M6

Fiyat Aralığı
7,2127 TL - 7,2127 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Tip
    6
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 15.9 mm Black EPDM

461636

Fiyat Aralığı
7,2917 TL - 5,8606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.1 mm Green Silicone

35-UDPP-0625

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Tip
    4
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Green
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

1219750

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 11.6 mm Purple Silicone

35-DFPP-M12

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
1988 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Tip
    6
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.6 mm 14.2 mm Blue Silicone

499036

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
121375 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicone

1219746

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
3994 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 35.1 mm 38.1 mm Grey Silicone

1219754

Fiyat Aralığı
105,4572 TL - 105,4572 TL

Stok Seviyeleri
169 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 50.8 mm Blue Silicone

1219747

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
11420 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Black EPDM

461667

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Green Silicone

499039

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
309582 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone