Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,9815 TL - 15,9815 TL | 33156 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Green
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
6,1508 TL - 6,1508 TL | 238304 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
5,9455 TL - 5,9455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 82479 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
5,8801 TL - 5,8801 TL | 205394 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
5,1624 TL - 5,1624 TL | 6989 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
7,8856 TL - 7,8856 TL | 25998 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
5,3058 TL - 5,3058 TL | 21000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
1
|
||
5,1013 TL - 5,1013 TL | 2898 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
1
|
||
6,2769 TL - 6,2769 TL | 137790 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
1
|
||
5,3447 TL - 5,3447 TL | 19924 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
5,5394 TL - 5,5394 TL | 22418 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
6,3821 TL - 6,3821 TL | 17060 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
9,0317 TL - 9,0317 TL | 112632 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
5,4323 TL - 5,4323 TL | 11173 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
14,089 TL - 14,089 TL | 157136 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
3
|
||
6,3936 TL - 6,3936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
6,8552 TL - 6,8552 TL | 3225336 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 2949 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1
|
||
10,3144 TL - 10,3144 TL | 53504 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin