This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Mil Uzunluğu | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2870 Stokta |
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 1936 Stokta |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 2000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
| 167 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| 4356 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
| 1140 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
| 4114 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| 3 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin