Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
38 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
280 Stokta
8 mm Kare Anahtar
11 Stokta
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
26.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
22.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
8.5 mm
49 Stokta
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
28.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
Oluklu Anahtar
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Stainless Steel
Chrome Plated
Ray Tipi Anahtar
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
No Finish
5 mm Çift Uçlu Anahtar
24.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
26.5 mm
480 Stokta
Universal
PA
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
28.5 mm
49 Stokta
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
26.5 mm
49 Stokta
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
24.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
28.5 mm
49 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
14.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
14.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
14.5 mm
  • / 13
Quarter Turn Lock 18.5 mm 5.0 mm Double Bit Key Nylon

060201530E


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Lock 14.5 mm 8.0 mm Square Key Nylon

060202838E


Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Lock 8.5 mm 8.0 mm Square Key Nylon

060202860E


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120121536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220203830E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203833E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    22.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203860E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203847E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Oluklu Anahtar 13.5 mm

066404220E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
Stainless Steel Çeyrek Dönüşlü Kilit

860408836E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.0 mm
Quarter Turn Lock 32.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

060201548E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220121536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220201547E


Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203836E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203834E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120121547E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120121560E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203838E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120123838E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220203838E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm