This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 28 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 345 Stokta |
|
Zinc Alloy
|
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 510 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 158 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 85 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Kare Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 5814 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Polyamide
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 17850 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 11250 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| 200 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Kare Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 277 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Kare Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 510 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| 1377 Stokta |
Universal
|
Polyamide
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 100 Stokta |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin