Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
30 Stokta
Nylon
3128 Stokta
Nylon
84 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
242 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Black Powder Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30920 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
8 mm Üçgen Anahtar
28.5 mm
900 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
336 Stokta
8 mm Kare Anahtar
510 Stokta
8 mm Kare Anahtar
17850 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
28.5 mm
3000 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
8 mm Üçgen Anahtar
24.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
8 mm Üçgen Anahtar
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
18.5 mm
1377 Stokta
Universal
Polyamide
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
18.5 mm
510 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Kare Anahtar
20.0 mm
9367 Stokta
Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
20.0 mm
  • / 13
Çeyrek Tur Kilit Siyah

497583


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit Siyah

497582


Stok Seviyeleri
3128 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 28.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060111347E


Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 18.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060121530E


Stok Seviyeleri
242 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Malzeme
    Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit

060124230E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 28.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar Zinc Alloy

060113847E


Stok Seviyeleri
30920 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Malzeme
    Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 14.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060111538E


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 8.5 mm 8 mm Kare Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060112860E


Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 28.5 mm 8 mm Kare Anahtar

060122847E


Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar

360111547


Stok Seviyeleri
17850 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 24.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar Zinc Alloy

360113834


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 18.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar Zinc Alloy

360113830


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 18.5 mm Zinc Alloy

360113730


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 18.5 mm Polyamide

660120201530E


Stok Seviyeleri
1377 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Polyamide
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
Quarter Turn Lock

060124260E


Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Quarter Turn Lock

060124236E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Key Latch 7.0 mm Triangle Key 20.0 mm Zinc Alloy

350113750E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    20.0 mm
Key Latch 7.0 mm Square Key 20.0 mm Zinc Alloy

350112750E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    20.0 mm
Key Latch 7.0 mm Triangle Key 18.5 mm Zinc Alloy

060113730E


Stok Seviyeleri
9367 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Key Latch 20.0 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

350111350E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated