Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
6944 Stokta
Nylon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
2020 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
850 Stokta
304 Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
74 Stokta
304 Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
30 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Black Powder Coated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
48 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Black Powder Coated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
47 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
45 Stokta
304 Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
3111 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
7 mm Üçgen Anahtar
13.5 mm
2 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
960 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
28.5 mm
  • / 13
Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Nylon

060201534E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060121334E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 5.0 mm Double Bit 22.5 mm Nylon

060201592E


Stok Seviyeleri
6944 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060123834E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Nylon

060201536E


Stok Seviyeleri
2020 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar

060401536E


Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 18.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar

060401530E


Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy Siyah

060121338E


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Nylon

060201334E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit

060121336E


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Key Latch 20.0 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

350121350E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Black Powder Coated
Çeyrek Tur Kilit 8.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Nylon

060201360E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 18.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar Nylon

060203830E


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar

060401534E


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 28.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060121547E


Stok Seviyeleri
3111 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
7 mm Üçgen Anahtar 13.5 mm

066403720E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
Quarter Turn Lock 22.2 x 20.2 mm Die Cast Zinc Alloy

060111338E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Quarter Turn Lock 18.5 mm 8.0 mm Triangle Key Die Cast Zinc Alloy

060123830E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Quarter Turn Lock

060114230E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 28.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060111547E


Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy