This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 45 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| 1078 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 108 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
304 Stainless Steel
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 116109 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| 47 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 50 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
Raw
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 21 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Kare Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
304 Stainless Steel
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 6944 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin