Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
6944 Stokta
Nylon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
304 Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
860 Stokta
304 Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
2020 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
38 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
45 Stokta
304 Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
1078 Stokta
304 Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
108 Stokta
304 Stainless Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
7 mm Üçgen Anahtar
13.5 mm
3111 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
21 Stokta
8 mm Kare Anahtar
1710 Stokta
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Black Powder Coated
Oluklu Anahtar
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Black Powder Coated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
30.0 mm
60 Stokta
Nylon
3 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Black Powder Coated
8 mm Kare Anahtar
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 13
Çeyrek Tur Kilit 5.0 mm Double Bit 22.5 mm Nylon

060201592E


Stok Seviyeleri
6944 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Nylon

060201534E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 14.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar Nylon

060203838E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 14.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar 304 Stainless Steel

060403838E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 8 mm Kare Anahtar 304 Stainless Steel

060402834E


Stok Seviyeleri
860 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Nylon

060201536E


Stok Seviyeleri
2020 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060121536E


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar

060401534E


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 18.5 mm 8 mm Kare Anahtar 304 Stainless Steel

060402830E


Stok Seviyeleri
1078 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar 304 Stainless Steel

060401334E


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    304 Stainless Steel
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
7 mm Üçgen Anahtar 13.5 mm

066403720E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
Çeyrek Tur Kilit 28.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060121547E


Stok Seviyeleri
3111 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 18.5 mm 8 mm Kare Anahtar Nylon

060202830E


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 14.5 mm 8 mm Kare Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060122838E


Stok Seviyeleri
1710 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Quarter Turn Latch 27.0 mm Die Cast Zinc Alloy

350124251E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    27.0 mm
Quarter Turn Lock

060111530E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Key Latch 28.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

350121352E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Black Powder Coated
Çeyrek Tur Kilit Siyah

161201591E


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 8.5 mm 8 mm Kare Anahtar Zinc Alloy

060122860E


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Malzeme
    Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit

060124230E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000