Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5814 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Polyamide
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 11250 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| 85 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Kare Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Kare Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 200 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
Oluklu Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 277 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Kare Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 49 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 150 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| 38 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 416 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 280 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin